??
CAD model selection
K1710.0711
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1710 - Telescopic slides, steel for side mounting, partial extension, load capacity up to 50 kg
Bill of material
K1710.0711
BESTKIPP
Order No.
K1710.0711
HER
Hersteller Artikelnummer
DZ0201-0028 mm
BX
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
15.9 mm
A1
distance
339.7 mm
A2
distance
555.6 mm
A3
distance
666.8 mm
A4
distance
679.4 mm
A5
distance
330.2 mm
A6
distance
558.8 mm
A7
distance
660.4 mm
B
width
9.5 mm
H
height
35.3 mm
L
Length
711 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
30 kg
GEW
Approx. weight
1.4200 kg
MONTAGE
Assembly
Montage seitlich
PTYP
Product type
Standard
VA
Packaging type
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Overview of items
Overview of items
INFO
Technical Information
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585243
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions